Pour marquage personnalisé de la porte. Livrées avec feuille de protection transparente et matériel de fixation.
- Numéro d'article:
- VX 8618450
- Description produit
- Pour marquage personnalisé de la porte.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Etiquettes
Film de protection transparent
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 29 mm - Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,28 kg
- Poids brut
- 0,357 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Description produit
- VX Bande de repérage, largeur : 600 mm
- Documentations
- Info sheet