Pour marquage personnalisé de la porte. Livrées avec feuille de protection transparente et matériel de fixation.
- Numéro d'article:
- VX 8618451
- Description produit
- Pour marquage personnalisé de la porte.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Etiquettes
Film de protection transparent
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 650 mm
Hauteur: 29 mm - Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,38 kg
- Poids brut
- 0,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Description produit
- VX Bande de repérage, largeur : 800 mm
- Documentations
- Info sheet