Panneau latéral pour module d'extension VX

Numéro d'article: VX 8618541

Pour la finition latérale d'un module d'extension ou d'une rangée de modules juxtaposés.

Numéro d'article:
VX 8618541
Description produit
Pour la finition latérale d'un module d'extension ou d'une rangée de modules juxtaposés.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laquée, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Convient à
Type de coffret: VX
Hauteur: = 200 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,7 kg
Poids brut
3,42 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177957626
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
VX Panneaux latéraux pour module d'extension
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation