Kit antisismique pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8618600

Kit antisismique pour l'équipement ultérieur des armoires électriques juxtaposées VX.

Numéro d'article:
VX 8618600
Description produit
Kit antisismique pour l'équipement des armoires électriques juxtaposables VX.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Remarque
L'armoire électrique VX 8806.000 a été testée avec des équipements d'un poids de 500 kg sur la plaque de montage avec panneaux latéraux, kit antisismique, socle antisismique, poignée Confort et elle respecte les exigences de la norme Telcordia GR-63-CORE Zone 4.
Convient à
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20,4 kg
Poids brut
21,38 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177927032
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Kit antisismique, LHP : 800x2000x600 mm
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper