Profilé passe-câbles central

Numéro d'article: VX 8618802

Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles. Lors de l'installation de la plaque de montage en position avancée, les câbles sont amenés directement jusqu'au rail de retenue sans rayons de courbure importants. Une adaptation optimale entre l'introduction des câbles et la plaque de montage peut être réalisée en association avec le rail de retenue de câbles.

Numéro d'article:
VX 8618802
Avantages
Montage simple
Le joint est collé sur une large surface.
Les câbles introduits dans l'armoire sont parfaitement isolés
Domaines d'application
A enficher sur les plaques passe-câbles
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Joint : mousse polyuréthane
Section : 30 x 25 mm
Composition de la livraison
Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
Remarque
Deux unités sont nécessaires par entrée de câbles.
La base est divisée en deux parties en largeur à partir d'une largeur d'armoire de 1 000 mm. Deux entrées de câbles (à gauche et à droite) peuvent être installées
Convient à
Type de coffret: VX: = 1.000 mm
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: Pupitre monobloc CX
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,24 kg
Poids brut
0,28 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177922761
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
VX Profilés passe-câbles centraux, largeur : 1000 mm
Documentations
Info sheet