Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles. Lors de l'installation de la plaque de montage en position avancée, les câbles sont amenés directement jusqu'au rail de retenue sans rayons de courbure importants. Une adaptation optimale entre l'introduction des câbles et la plaque de montage peut être réalisée en association avec le rail de retenue de câbles.
- Numéro d'article:
- VX 8618803
- Avantages
- Montage simple
- Le joint est collé sur une large surface.
- Les câbles introduits dans l'armoire sont parfaitement isolés
- Domaines d'application
- A enficher sur les plaques passe-câbles
- Matériau
- PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Joint : mousse polyuréthane
Section : 30 x 25 mm - Composition de la livraison
- Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
- Remarque
- Deux unités sont nécessaires par entrée de câbles.
- La base est divisée en deux parties en largeur à partir d'une largeur d'armoire de 1 000 mm. Deux entrées de câbles (à gauche et à droite) peuvent être installées
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 1.200 mm
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: Partie inférieure de pupitre CX
Type de coffret: Pupitre monobloc CX - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,28 kg
- Poids brut
- 0,313 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177922778
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- VX Profilés passe-câbles centraux, largeur : 1200 mm
- Documentations
- Info sheet