Profilé passe-câbles arrière

Numéro d'article: VX 8618810

À enficher sur la plaque passe-câbles et le cadre de l'armoire.

Numéro d'article:
VX 8618810
Description produit
À enficher sur la plaque passe-câbles et le cadre de l'armoire.
Avantages
Montage simple
Le joint est collé sur une large surface.
Les câbles introduits dans l'armoire sont parfaitement isolés
Domaines d'application
À enficher sur la plaque passe-câbles et l'ossature de l'armoire
Matériau
PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Joint : mousse polyuréthane
Section : 30 x 25 mm
Composition de la livraison
Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
Remarque
Deux unités sont nécessaires par entrée de câbles.
La base est divisée en deux parties en largeur à partir d'une largeur d'armoire de 1 000 mm. Deux entrées de câbles (à gauche et à droite) peuvent être installées
Convient à
Type de coffret: VX: = 600 mm
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: Pupitre monobloc CX
Type de coffret: Partie inférieure de pupitre CX
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,16 kg
Poids brut
0,18 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177922792
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Description produit
VX Profilés passe-câbles arrière, largeur : 600 mm
Documentations
Info sheet