À enficher sur la plaque passe-câbles et le cadre de l'armoire.
- Numéro d'article:
- VX 8618814
- Description produit
- À enficher sur la plaque passe-câbles et le cadre de l'armoire.
- Avantages
- Montage simple
- Le joint est collé sur une large surface.
- Les câbles introduits dans l'armoire sont parfaitement isolés
- Domaines d'application
- À enficher sur la plaque passe-câbles et l'ossature de l'armoire
- Matériau
- PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Joint : mousse polyuréthane
Section : 30 x 25 mm - Composition de la livraison
- Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
- Remarque
- Deux unités sont nécessaires par entrée de câbles.
- La base est divisée en deux parties en largeur à partir d'une largeur d'armoire de 1 000 mm. Deux entrées de câbles (à gauche et à droite) peuvent être installées
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 1.600 mm
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: Partie inférieure de pupitre CX - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177922839
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Description produit
- VX Profilé passe-câbes arrière L=1600
- Documentations
- Info sheet