Plaques passe-câbles CEM pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8618820

Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. La mise en contact CEM et la fixation de câbles combinées assurent un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles. Pour toutes les armoires de 400, 500, 600 et 800 mm de profondeur en association avec les plaques passe-câbles standards.

Numéro d'article:
VX 8618820
Description produit
Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. La mise en contact CEM et la fixation de câbles combinées assurent un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles. Pour toutes les armoires de 400, 500, 600 et 800 mm de profondeur en association avec les plaques passe-câbles standards.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
1 plaque passe-câbles avec découpe en T
1 tôle coulissante
2 joints d'étanchéité CEM
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 600 mm
Remarque
Aucun indice de protection IP conforme à la norme possible
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,8 kg
Poids brut
1,94 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177929883
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Plaque passe-câbles CEM, largeur : 600 mm
Documentations
Info sheet