Cadre pivotant grand format pour armoires VX de largeurs 600, 800 et 1 200 mm

Numéro d'article: VX 8619011

Pour le montage des équipements 19".

Numéro d'article:
VX 8619011
Modèle
sans plastron
Description produit
Pour le montage des équipements 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Cadre : zinguée
Cache : laqué
Couleur
Cache : RAL 7035
Composition de la livraison
Avec système de fermeture, charnière à 130°
Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Consigne de montage
Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation.
Remarque
Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire.
Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à
Largeur: = 600 mm
Hauteur: ≥ 1.600 mm
Unités de hauteur
31 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,425 kg
Poids brut
10,974 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177920620
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Cadres pivotants grand format, sans cache, pour largeur : 600mm, hauteur min. d'armoire : 1600mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés