Kit de montage pour cadres pivotants VX grand format

Numéro d'article: VX 8619040

Pour le montage du cadre pivotant grand format.

Numéro d'article:
VX 8619040
Description produit
Pour le montage du cadre pivotant grand format.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Directement sur le profilé d'armoire lors de l'intégration sur la hauteur totale de l'armoire
En association avec des rails de montage 23 x 64 mm lors de l'intégration partielle sur la hauteur de l'armoire
Charge (statique) admissible
3 500 N
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,32 kg
Poids brut
3,62 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177920323
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Kit de montage pour cadres pivotants grand format, largeur : 600 mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation