Pour le montage du cadre pivotant grand format.
- Numéro d'article:
- VX 8619041
- Description produit
- Pour le montage du cadre pivotant grand format.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Directement sur le profilé d'armoire lors de l'intégration sur la hauteur totale de l'armoire
- En association avec des rails de montage 23 x 64 mm lors de l'intégration partielle sur la hauteur de l'armoire
- Charge (statique) admissible
- 3 500 N
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,5 kg
- Poids brut
- 4,58 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177920316
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Kit de montage pour cadres pivotants grand format, largeur : 800 mm