Pour la fixation des composants électroniques, bacs à cartes et autres équipements 19". Pour réaliser un équipement partiel, il suffit de couper les montants 19" à la longueur voulue.
- Numéro d'article:
- VX 8619310
- Description produit
- Pour la fixation des composants électroniques, bacs à cartes et autres équipements 19". Pour réaliser un équipement partiel, il suffit de couper les montants 19" à la longueur voulue.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 38 U
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Remarque
- La dimension 19" est obtenue lors du montage sur le cadre des armoires de largeur 600 mm
- Intégration décalée en profondeur possible dans des armoires d'une largeur de 600 mm via rails de montage 18 x 64 mm
- Pour le montage en armoire électronique : montage à l'arrière
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.800 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,2 kg
- Poids brut
- 4,48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177928732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Montants 19", pour hauteur min. d'armoire : 1800 mm