Profilés d'adaptation 19" pour armoires électriques VX et VX SE

Numéro d'article: VX 8619320

Pour la fixation des composants électroniques, bacs à cartes et autres équipements 19". Pour réaliser un équipement partiel, il suffit de couper les montants 19" à la longueur voulue.

Numéro d'article:
VX 8619320
Description produit
Pour la fixation des composants électroniques, bacs à cartes et autres équipements 19". Pour réaliser un équipement partiel, il suffit de couper les montants 19" à la longueur voulue.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur
42 U
Dimensions de montage
Largeur de montage pour les composants: 19"
Remarque
La dimension 19" est obtenue lors du montage sur le cadre des armoires de largeur 600 mm
Intégration décalée en profondeur possible dans des armoires d'une largeur de 600 mm via rails de montage 18 x 64 mm
Pour le montage en armoire électronique : montage à l'arrière
Convient à
pour l'arrière des armoires électroniques VX
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4,6 kg
Poids brut
5 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177927049
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Montants 19", pour hauteur min. d'armoire : 2000 mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet