Pièce d'adaptation 19" de hauteur 1 U. Pour l'intégration de bacs à cartes isolés et autres équipements 19".
- Numéro d'article:
- VX 8619330
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 1 U
- Dimensions de montage
- Largeur de montage pour les composants: 19"
- Remarque
- La dimension 19" est obtenue lors du montage sur le cadre des armoires de largeur 600 mm
- Intégration décalée en profondeur possible dans des armoires d'une largeur de 600 mm via rails de montage 18 x 64 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,22 kg
- Poids brut
- 0,22 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Pièces d'adaptation 19"