Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, AX, PC, socles VX

Référence: VX 8619400

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

Référence:
VX 8619400
Description produit
Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX
En largeur d'armoire 400 mm, sur la base
Possibilités de montage AX
En largeur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
En largeur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
Possibilités de montage socle VX
En largeur / profondeur de socle 400 mm, en association avec support / entretoise
Convient à
Socles VX
Dimensions
Longueur: 354 mm
Convient à
Type de coffret: VX
AX
Largeur: = 400 mm
Convient à la largeur
= 400 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,34 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
VX Rails de retenue de câbles (équerre profilée), largeur : 400 mm
Documentations
Info sheet