Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, AX, PC, socles VX

Numéro d'article: VX 8619420

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

Numéro d'article:
VX 8619420
Description produit
Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX
En largeur d'armoire 800 mm, sur la base
Possibilités de montage VX SE
En largeur d'armoire 800 mm, sur la base
Possibilités de montage AX
En largeur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur d'enveloppe de 800 mm
Possibilités de montage socle VX
En largeur / profondeur de socle 800 mm, en association avec support / entretoise
Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable
En largeur de socle 800 mm, en association avec un écrou M8
Possibilités de montage socle AX
En largeur de socle 800 mm
Convient à
Socles AX
Socles VX
Socles VX en acier inoxydable
Dimensions
Longueur: 754 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
AX
Partie inférieure de pupitre CX
Pupitre monobloc CX
Largeur: = 800 mm
Convient à la largeur
= 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,8 kg
Poids brut
4,061 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
VX Rails de retenue de câbles (équerre profilée), largeur : 800 mm
Documentations
Info sheet