Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
- Numéro d'article:
- VX 8619460
- Description produit
- Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage VX SE
- En largeur d'armoire 1800 mm, sur la base
- Possibilités de montage socle VX
- En largeur de socle 1800 mm, en association avec support / entretoise
- Convient à
- Socles VX
- Dimensions
- Longueur: 1.754 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX SE
Largeur: = 1.800 mm - Convient à la largeur
- = 1 800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 7,7 kg
- Poids brut
- 9,38 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177921986
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- VX Rails de retenue de câbles (équerre profilée), largeur : 1800 mm
- Documentations
- Info sheet