Pour le montage des équipements 19".
- Numéro d'article:
- VX 8619510
- Description produit
- Pour le montage des équipements 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 2 charnières à 130°
Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation sur le kit de montage - Remarque
- Pour bloquer le cadre pivotant ouvert, le dispositif de blocage du cadre pivotant est nécessaire.
- Des rails de montage 23 x 64 mm sont parfois nécessaires en fonction de la situation.
- Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
- Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
- Remarque concernant la référence
- Le kit de montage AX est requis en complément pour le montage dans l'AX
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
AX
Largeur: = 600 mm
= 800 mm
Hauteur: ≥ 600 mm - Convient au type d'enveloppe
- VX
- VX SE
- Unités de hauteur
- 6 U
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- VX SE
- AX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,861 kg
- Poids brut
- 3,084 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177919570
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Cadre pivotant petit format pour largeur : 600/800 mm, 6 U
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Notice d'utilisation