Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets AX, armoires VX/SE ou d'une plaque de montage partielle (en association avec une charnière pour plaque de montage partielle).
- Numéro d'article:
- VX 8619600
- Description produit
- Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets AX, armoires VX/SE ou d'une plaque de montage partielle (en association avec une charnière pour plaque de montage partielle).
- Domaines d'application
- Pour VX : directement sur le profilé de baie en position la plus avancée
- Pour VX : en association avec rails de montage 23 x 64 mm décalé en profondeur
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Nickelé
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Directement sur le profilé d'armoire en position la plus avancée
- En association avec des rails de montage 23 x 64 mm, décalé en profondeur
- Remarque
- Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier uniquement en association avec le kit de montage AX
- Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
- Les fixations par charnières 8617650 sont nécessaires pour le montage sur la plaque de montage partielle.
- Charge (statique) admissible
- 1 500 N
- Convient à
- Type de coffret: VX
AX
Largeur: = 600 mm - Convient au type d'enveloppe
- VX
- AX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,4 kg
- Poids brut
- 2,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Kit de montage pour cadres pivotants petit format, pour largeur : 600 mm