Kit de montage pour cadre pivotant petit format VX et plaque de montage partielle VX

Numéro d'article: VX 8619610

Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets AX, armoires VX/SE ou d'une plaque de montage partielle (en association avec une charnière pour plaque de montage partielle).

Numéro d'article:
VX 8619610
Description produit
Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets AX, armoires VX/SE ou d'une plaque de montage partielle (en association avec une charnière pour plaque de montage partielle).
Domaines d'application
Pour VX : directement sur le profilé de baie en position la plus avancée
Pour VX : en association avec rails de montage 23 x 64 mm décalé en profondeur
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Nickelé
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Directement sur le profilé d'armoire en position la plus avancée
En association avec des rails de montage 23 x 64 mm, décalé en profondeur
Remarque
Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier uniquement en association avec le kit de montage AX
Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
Les fixations par charnières 8617650 sont nécessaires pour le montage sur la plaque de montage partielle.
Charge (statique) admissible
1 500 N
Convient à
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,15 kg
Poids brut
3,28 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177919631
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Kit de montage pour cadres pivotants petit format, pour largeur : 800 mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation