Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Numéro d'article:
- VX 8619720
- Description produit
- Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between fixing points
- 475 mm
- Convient à la largeur de porte
- 600 mm
- Possibilités de montage VX
- En largeur de porte 600 mm
- Possibilités de montage VX SE
- En largeur de porte 600 mm
- Possibilités de montage AX
- En largeur de coffret 500 mm et en hauteur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
- Dans la porte principale avec une largeur d'armoire de 1200 mm
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
- Dans une profondeur d'enveloppe de 600 mm
- Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
- En largeur de porte 600 mm
- Possibilités de montage AX en 3 parties
- En profondeur 673 mm ou en largeur du panneau latéral
- Possibilités de montage PC
- En largeur de porte 600 mm
- Possibilités de montage CX
- En largeur de porte 600 mm
- Consigne de montage
- Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
- Remarque
- Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
PC
AX
Coffrets muraux AX en 3 parties
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,956 kg
- Poids brut
- 1,14 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,78
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177924697
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 14 x 39 mm, pour profondeur de porte : 600 mm