Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Numéro d'article: VX 8619730

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.

Numéro d'article:
VX 8619730
Description produit
Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between fixing points
675 mm
Convient à la largeur de porte
800 mm
Possibilités de montage VX
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage AX
En hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une profondeur d'enveloppe de 800 mm
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage PC
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage CX
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage socle VX
En largeur de socle 850 mm pour le montage aux pièces d'angle
Consigne de montage
Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
Remarque
Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
PC
AX
Coffrets AX en polyester
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Suitable for width or height or depth: 800 mm
Convient à
Socles VX
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,588 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
10,52
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177924666
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rails de montage 14 x 39 mm, pour profondeur de porte : 800 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation