Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Numéro d'article:
- VX 8619740
- Description produit
- Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Convient à la largeur de porte
- 900 mm
- Possibilités de montage VX SE
- En largeur de porte 900 mm
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
- Dans une largeur d'enveloppe de 800 mm
- Consigne de montage
- Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
- Remarque
- Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
- Convient à
- Type de coffret: VX SE
Coffrets AX en acier inoxydable - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,564 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 12,06
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rails de montage 14 x 39 mm, pour profondeur de porte : 900 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation