Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Numéro d'article:
- VX 8619770
- Description produit
- Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between fixing points
- 1 075 mm
- Possibilités de montage AX
- En hauteur de coffret 1200 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
- Dans une profondeur d'enveloppe de 1200 mm
- Consigne de montage
- Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
- Remarque
- Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
- Convient à
- Type de coffret: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,16 kg
- Poids brut
- 2,28 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 16,68
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177926837
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Rail de montage 14 x 39 mm , pour hauteur : 1200 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation