Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Numéro d'article: VX 8619780

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.

Numéro d'article:
VX 8619780
Description produit
Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between fixing points
1 275 mm
Possibilités de montage AX
En hauteur de coffret 1400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une profondeur d'enveloppe de 760 mm
Consigne de montage
Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
Remarque
Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
Convient à
Type de coffret: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2,44 kg
Poids brut
2,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
19,76
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177926844
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Rail de montage 14 x 39 mm , pour hauteur : 1400 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Notice d'utilisation