Plaques d'entrées de câbles pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8619802

Pour les tétines passe-câble et les joints passe-fiche, à la place des segments plaques passe-câbles de série en plusieurs parties.

Numéro d'article:
VX 8619802
Description produit
Pour les tétines passe-câble et les joints passe-fiche, à la place des segments des plaques passe-câbles d'origine en plusieurs parties.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Nombre de découpes
5
Convient à
Type de coffret: VX: = 1.000 mm
Type de coffret: VX SE
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 en combinaison avec tétine passe-câble ou joint passe-fiche
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,708 kg
Poids brut
1,78 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177921030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Plaque d'entrées de câbles, largeur : 1000 mm
Documentations
Info sheet