Recouvrement de juxtaposition pour socles VX en acier inoxydable

Numéro d'article: VX 8620010

Pour obturer esthétiquement l'espace entre deux socles juxtaposés. Est nécessaire pour obturer l'espace en face arrière dès que trois socles ou plus sont juxtaposés.

Numéro d'article:
VX 8620010
Description produit
Pour obturer esthétiquement l'espace entre deux socles juxtaposés. Est nécessaire pour fermer l'espace en face arrière dès que trois socles ou plus sont juxtaposés.
Matériau
Plastique ABS
Sans halogènes
Couleur
RAL 9005
Remarque
Recouvrement de juxtaposition livré d'origine avec les pièces d'angle et les plaques de socle avant et arrière.
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Poids/UE
0,32 kg
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,322 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177931527
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189270
Description produit
Recouvrement de juxtaposition pour socles VX en acier inoxydable, hauteur 100 mm, RAL 9005, plastique ABS