Pour obturer esthétiquement l'espace entre deux socles juxtaposés. Est nécessaire pour obturer l'espace en face arrière dès que trois socles ou plus sont juxtaposés.
- Numéro d'article:
- VX 8620011
- Description produit
- Pour obturer esthétiquement l'espace entre deux socles juxtaposés. Est nécessaire pour fermer l'espace en face arrière dès que trois socles ou plus sont juxtaposés.
- Matériau
- Plastique ABS
Sans halogènes - Couleur
- RAL 9005
- Remarque
- Recouvrement de juxtaposition livré d'origine avec les pièces d'angle et les plaques de socle avant et arrière.
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Poids/UE
- 0,5 kg
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,47 kg
- Poids brut
- 0,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Description produit
- Recouvrement de juxtaposition pour socles VX en acier inoxydable, hauteur 200 mm, RAL 9005, plastique ABS