Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
- Numéro d'article:
- VX 8620052
- Description produit
- Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
- Matériau
- Pièce d'angle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de socle avant / arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique - Finition
- Cache : brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- 4 pièces d'angle de socle
4 couvercles d'angle
1 couvercle de juxtaposition
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
- Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Poids/UE
- 7,99 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 5,6 kg
- Poids brut
- 5,72 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177922310
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Pièces d'angle avec plaque de socle avant / arrière, hauteur : 100mm, pour largeur : 1000mm, acier inoxydable
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés