Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle, 100 mm, en acier inoxydable pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: VX 8620053

Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.

Numéro d'article:
VX 8620053
Description produit
Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
Matériau
Pièce d'angle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de socle avant / arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Finition
Cache : brossé, grain 400
Composition de la livraison
4 pièces d'angle de socle
4 couvercles d'angle
1 couvercle de juxtaposition
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus
Remarque
Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Poids/UE
9,46 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
6,38 kg
Poids brut
6,58 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922327
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Pièces d'angle avec plaque de socle avant / arrière, hauteur : 100mm, pour largeur : 1200mm, acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés