Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la fermeture latérale d’un socle ou pour l'équipement intérieur des socles juxtaposés. Les plaques d'une hauteur de 100 mm peuvent également être utilisées et associées dans des socles d'une hauteur de 200 mm.
- Numéro d'article:
- VX 8620070
- Description produit
- Pour la finition latérale du socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Profondeur: = 400 mm
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Poids/UE
- 1,59 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,028 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177922372
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 400 mm, acier inoxydable
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés