Plaques de socle latérales, 100 mm, en acier inoxydable pour socles VX

Numéro d'article: VX 8620072

Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la fermeture latérale d’un socle ou pour l'équipement intérieur des socles juxtaposés. Les plaques d'une hauteur de 100 mm peuvent également être utilisées et associées dans des socles d'une hauteur de 200 mm.

Numéro d'article:
VX 8620072
Description produit
Pour la finition latérale du socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Profondeur: = 600 mm
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Poids/UE
2,8 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,72 kg
Poids brut
1,82 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922396
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 600 mm, acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés