Plaques de socle latérales, 200 mm, en acier inoxydable pour socles VX

Numéro d'article: VX 8620081

Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d’un socle.

Numéro d'article:
VX 8620081
Description produit
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Profondeur: = 500 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Poids/UE
3,56 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,2 kg
Poids brut
2,38 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922419
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle latérales, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 500 mm, acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés