Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps.
- Numéro d'article:
- VX 8620501
- Description produit
- Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cache
Charnières
Serrure à panneton double de 3 mm
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Hauteur: 300 mm
- Convient à
- Largeur: 800 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,92 kg
- Poids brut
- 5,52 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Description produit
- VX Bandeaux de finition supérieurs avec charnières, LH : 800x300 mm
- Documentations
- Info sheet