Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: VX 8660009

Plaques de socle avec pièces d'angle pour une introduction flexible des câbles.

Numéro d'article:
VX 8660009
Avantages
Fiable – très grande stabilité du socle
Flexible – de nombreuses possibilités d'équipement intérieur avec les accessoires VX
Simple – alignement bord à bord entre les juxtapositions
Matériau
Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
4 couvercles d'angle
Matériel de fixation inclus
4 pièces d'angle – hauteur 100 mm
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Remarque
Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largeur: = 1.800 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Poids/UE
9,55 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
9,546 kg
Poids brut
9,55 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
31,42 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177978102
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaque de socle avant et arrière en tôle d'acier avec pièces d'angle – hauteur 100 mm largeur 1800 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés