Plaques de socle avec pièces d'angle pour une introduction flexible des câbles.
- Numéro d'article:
- VX 8660023
- Avantages
- Fiable – très grande stabilité du socle
- Flexible – de nombreuses possibilités d'équipement intérieur avec les accessoires VX
- Simple – alignement bord à bord entre les juxtapositions
- Matériau
- Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 4 couvercles d'angle
Matériel de fixation inclus
4 pièces d'angle – hauteur 200 mm
1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm - Remarque
- Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largeur: = 800 mm - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Poids/UE
- 8,68 kg
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 8,28 kg
- Poids brut
- 8,687 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 30,51 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177978140
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Plaque de socle avant et arrière en tôle d'acier avec pièces d'angle – hauteur 200 mm largeur 800 mm
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Product presentations