Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Numéro d'article: VX 8660080

Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d’un socle.

Numéro d'article:
VX 8660080
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
TS
PC
Profondeur: = 400 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,9 kg
Poids brut
2,113 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177037724
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaque de socle latérale, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 400 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés