Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.
- Numéro d'article:
- VX 8660120
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- Charge max. admissible : 2500 N par élément de nivellement
- Remarque
- Utilisable en combinaison avec les armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP et les socles VX
- La capacité de charge du sol doit être vérifiée
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Poids/UE
- 0,612 kg
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Poids net
- 0,56 kg
- Poids brut
- 0,611 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177984813
- ETIM 9
- EC004043
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Éléments de nivellement pour socles VX – hauteur 100 mm