Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 ou 6148.000 sous les socles VX.
- Référence:
- VX 8660130
- Modèle
- pour roulettes doubles orientables
- Description produit
- Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 ou 6148.000 sous les socles VX.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Poids/UE
- 0,876 kg
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Remarque concernant la référence
- Plaques de socles latérales, sont nécessaires partout où une roulette double orientable est montée
- Avec des roulettes doubles orientables, la charge totale admissible est de 3000 N.
- Convient à
- pour socles VX en tôle d'acier
- Poids net
- 0,872 kg
- Poids brut
- 0,877 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Adaptateurs de socle en tôle d'acier pour roulettes doubles orientables