Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8700030

Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable, pour VX.

Numéro d'article:
VX 8700030
Avantages
Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter
Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact
Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage
Montage réalisable par une seule personne
Plot de mise à la masse avec grande surface de contact non peinte pour un appui optimal
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 400 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Matériau de base
Acier inoxydable
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
17,5 kg
Poids brut
17,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177921450
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
VX Panneau latéral:à visser, pour H/P : 1800x400 mm, acier inoxydable
Déclarations
PCF-declaration