Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8700050

Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable, pour VX.

Numéro d'article:
VX 8700050
Avantages
Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter
Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact
Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage
Montage réalisable par une seule personne
Plot de mise à la masse avec grande surface de contact non peinte pour un appui optimal
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
IP 66
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Matériau de base
Acier inoxydable
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
27,8 kg
Poids brut
28,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177921474
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
VX Panneau latéral:à visser, pour H/P : 2000x600 mm, acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
PCF-declaration