Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT

Numéro d'article: TS 8700140

Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.

Numéro d'article:
TS 8700140
Description produit
Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Possibilité de montage également dans la largeur lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos.
Également utilisable en combinaison avec la protection antipoussière.
Coupe à mesure facile pour d'autres dimensions
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
TS
TS IT
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,21 kg
Poids brut
0,25 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177300156
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
TS Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition, pour profondeur : 400 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet