Montage entre les plaques de socle avant / arrière. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm. Possibilité de monter les plaques de socle à plat pour renforcer la stabilité des plaques de socle avant/arrière juxtaposées.
- Numéro d'article:
- TS 8701060
- Description produit
- Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,572 kg
- Poids brut
- 2,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177300064
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 100 mm, pour largeur : 600 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Documentations
- Info sheet