Plaques de socle avant et arrière 100 mm Acier inoxydable pour TS, VX SE

Numéro d'article: TS 8701200

Plaques de socle avant et arrière, en acier inoxydable, 100 mm.

Numéro d'article:
TS 8701200
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
2 plaques de socle avant / arrière
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS: = 1.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
8,866 kg
Poids brut
9,333 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177300040
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Plaques de socle avant et arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 1200 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés