Plaques de socle avant et arrière, en acier inoxydable, 100 mm.
- Numéro d'article:
- TS 8701800
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle avant / arrière
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus. - Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 6,2 kg
- Poids brut
- 7,223 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177300026
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Plaques de socle avant et arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 800 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Documentations
- Info sheet