Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm Acier inoxydable pour plaques de socle avant / arrière

Numéro d'article: TS 8702040

Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.

Numéro d'article:
TS 8702040
Description produit
Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: TS: = 400 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,486 kg
Poids brut
2,685 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177300019
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 200 mm, pour largeur : 400 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés