Plaques de socle avant et arrière 200 mm Acier inoxydable pour TS, VX SE

Numéro d'article: TS 8702200

Plaques de socle avant et arrière, en acier inoxydable, 200 mm.

Numéro d'article:
TS 8702200
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
1 cache avant / arrière
2 pièces d'angle avec plaque amovible
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: TS: = 1.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
14,078 kg
Poids brut
14,9 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177299986
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Plaques de socle avant et arrière, hauteur : 200 mm, pour largeur : 1200 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés