Charnières à 180°

Numéro d'article: SZ 8800190

Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte à 180°.

Numéro d'article:
SZ 8800190
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Angle d'ouverture de la porte
180°
Remarque
L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
Suitable for door variant
Porte en tôle d'acier
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,812 kg
Poids brut
0,941 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177213166
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
TS Charnières à 180° pour portes d'armoires électriques TS et VX SE en tôle d'acier laquée RAL 7035
Documentations
Notice d'utilisation