Charnières à 180°

Numéro d'article: SZ 8800710

Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte à 180°.

Numéro d'article:
SZ 8800710
Matériau
Moulage cire perdue / fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Angle d'ouverture de la porte
180°
Remarque
L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
Suitable for door variant
Portes avec des charges dynamiques élevées, équipements de porte jusqu'à 900 N
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,92 kg
Poids brut
0,977 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177595064
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
Charnières à 180° pour armoires électriques TS et VX SE avec charges dynamiques sur la porte, RAL 7035
Documentations
Notice d'utilisation